Сенсорная панель - TP150ZTX/400320002 S00064 - 2400950

Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 цветов , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4 USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400950
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626108353
Маса штуки (без упаковки) 3 900,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити