Панель PC - TP150GTX/700330004 S00075 - 2400937

Панельный ПК с TFT-дисплеем 38,1 см / 15" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 1024 x 768 пикселов (XGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-серии (T40R), 2x 1.0 ГГц, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2400234/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400937
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626108483
Маса штуки (без упаковки) 3 900,000 г
Митний тарифний номер 84715000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити