Панель PC - TP121GTS/900330004 S00075 - 2400885

Панельный ПК с TFT-дисплеем 30,7 см / 12,1" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 800 x 600 пикселов (SVGA), 262144 цветов, AMD®Embedded G-серии (T40E), 2x 1.0 ГГц, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2400233/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400885
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626108728
Маса штуки (без упаковки) 2 400,000 г
Митний тарифний номер 84715000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити