Панель PC - TP121GTS/700630004 S00075 - 2400884

Панельный ПК с TFT-дисплеем 30,7 см / 12,1" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 800 x 600 пикселов (SVGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-серии (T40R), 1.0 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: DualCAN)
Запасная деталь: 2400233/P20/R23/M30/OS35/O07/S00

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400884
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626108735
Маса штуки (без упаковки) 2 400,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити