Сенсорная панель - TP11AT/702001 S00001 - 2400869

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 цветов , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400869
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626097213
Маса штуки (без упаковки) 680,000 г
Митний тарифний номер 84714100
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити