Сенсорная панель - TP11AM/762001 S00001 - 2400867

Сенсорная панель с 9,7 см / 3,8", FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Пиксел (QVGA), 5 ступеней серого цвета, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: INTERBUS 512 Кбит/с)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400867
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626097237
Маса штуки (без упаковки) 680,000 г
Митний тарифний номер 84714100
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити