Сенсорная панель - TP105XIT-10/3117C240 S00050 - 2400855

Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 цветов , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: MPI)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400855
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626105345
Маса штуки (без упаковки) 1 900,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити