Сенсорная панель - TP105XIT-10/3112C240 S00018 - 2400850

Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 цветов , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 5.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: CAN)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400850
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626105390
Маса штуки (без упаковки) 1 900,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити