Сенсорная панель - TP104AT/702000 S00009 - 2400790

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)),  640 x 480 Pixel (VGA),  65536 цветов , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 5.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400790
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626097596
Маса штуки (без упаковки) 680,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити