Сенсорная панель - TP070ATW/107320000 S00003 - 2400714

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 65536 цветов, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: MPI)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400714
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626097848
Маса штуки (без упаковки) 1 000,000 г
Митний тарифний номер 84714100
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити