Сенсорная панель - TP057ZTV/400320002 S00062 - 2400689

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 цветов , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4 USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400689
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626109275
Маса штуки (без упаковки) 800,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити