Кнопочная панель - BT05AM/792050 S00031 - 2400615

Рисунок аналогичный

Кнопочная панель с 7,6 см / 3"-FSTN-дисплей (без), 160 x 80 Pixel, 5 ступеней серого цвета , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TerminalEmulation. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400615
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626098425
Маса штуки (без упаковки) 500,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити