Монитор - BL FPM 21.5 - 2400515

Светодиодный 21,5-дюймовый плоскоэкранный монитор, степенью защиты IP65 и проекционно-емкостным сенсорным экраном

Ціна:

Опис товару

Basicline BL FPM 21.5 - это плоский экран для промышленных целей, применяется в тех случаях, когда экран следует устанавливать на значительно удаленном расстоянии.

Властивості товару

  • 21,5-дюймовый дисплей
  • DisplayPort 1.2, входы VGA и DVI-I
  • Встроенные конфигурационные кнопки
  • Температура окружающей среды при эксплуатации от -10 °C до 60 °C
  • 21,5-дюймовый сенсорный экран

Комерційні дані

Код для замовлення 2400515
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 42 (C-6-2017)
GTIN 4055626076201
Маса штуки (без упаковки) 7,000 кг
Митний тарифний номер 85299020
Країна походження TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити