Панель PC - VL PPC8 1000 - 2400473

Безвентиляторный промышленный панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65, 8-дюймовым ЖК-монитором со светодиодной подсветкой и резистивным сенсорным экраном. Cодержит энергоэффективный процессор Intel® Atom™. Опции для накопителя большой емкости в форматах CompactFlash® и SSD.

Ціна:

Опис товару

Безвентиляторный промышленный ПК компактного формата с 8" сенсорным экраном. Он пригоден для крепления на лицевой панели или может быть закреплять на держателе VESA. Энергоэффективный процессор Atom™ может использоваться в тяжелых условиях эксплуатации.

Властивості товару

  • Разделительный трансформатор на 1500 В пост. тока
  • COM-порты оптопары 2500°В пост. тока
  • Безвентиляторное исполнение для промышленного применения
  • Крепление VESA или настенное крепление

Комерційні дані

Код для замовлення 2400473
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626069869
Маса штуки (без упаковки) 4,100 кг
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити