Панель PC - VL2 PPC 7000 - 2400346

Промышленный панельный ПК (PPC) Valueline® безвентиляторный со степенью защиты IP65 и процессором Intel® Core™ i5-4300U и ОЗУ до 16 Гбайт. Опции для накопителя большой емкости включают HDD и SSD. Имеется опциональный слот для карты PCI или PCIe.

Ціна:

Властивості товару

  • Конфигурируется как панельный ПК (PPC)
  • Безвентиляторное исполнение для промышленного применения
  • Высокопроизводительный и энергоэффективный процессор Intel® Core™ i5
  • Панельный ПК (PPC): IP65 на фронтальной стороне и IP20 на задней стороне
  • Легко вынимаемые вращающиеся накопители или твердотельные накопители различных размеров
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2400346
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 37 (C-6-2017)
Маса штуки (без упаковки) 11,000 кг
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити