Панель PC - VL PPC 3000 - 2400184

Изображение 15-дюймового дисплея

Промышленный панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65, безвентиляторный, с процессором Intel®Core™ i3-4010U. До 16 Гбайт RAM. Опции для массового накопителя в форматах CFast®, HDD и SSD. Имеются гнезда расширения для PCI.

Ціна:

Опис товару

Valueline® Phoenix Contact - промышленные ПК с возможностями конфигурирования. Возможности выбора включают дисплей, устройства хранения данных, оперативная память, гнезда CFast® и методы монтажа.

Властивості товару

  • Большой выбор индикаторов сенсорного экрана с и без подключения USB
  • Компактный прочный корпус
  • Сенсорные экраны от 12 до 24 дюймов
  • Гибкие возможности монтажа
  • Настенный монтаж, боковой монтаж или крепление на лицевой панели.
  • Легко вынимаемые вращающиеся накопители или твердотельные накопители различных размеров
  • Два встроенных подключения Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с независимыми адресами MAC
  • Подключения USB 2.0 и 3.0
  • До 16 Гбайт RAM

Комерційні дані

Код для замовлення 2400184
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 33 (C-6-2017)
Маса штуки (без упаковки) 6,000 кг
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити