Энергоаккумулятор - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 2320416

Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 13 А-ч., замена батареи без использования инструмента, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ

Ціна:

Опис товару

Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию энергоаккумулятора и его замене без инструментов в рабочем режиме. Энергоаккумуляторы QUINT UPS с технологией IQ поставляются со склада полностью заряженными.

Властивості товару

  • Максимальная продолжительность работы при экстремальных температурах
  • Технология свинцово-кислотных аккумуляторов AGM (Absorbet Glass Matt)
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2320416
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 288 (C-4-2017)
GTIN 4046356707701
Маса штуки (без упаковки) 10 000,000 г
Митний тарифний номер 85072080
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити