Источник бесперебойного питания - QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA - 2320270

Источник бесперебойного питания с технологией IQ 1AC/1AC/500 VA. Для цепей на 120 В перем.тока/230 В перем. тока. В любое время выдает информацию касательно уровня заряда, оставшегося времени работы и срока службы аккумуляторного модуля, повышая таким образом степень готовности оборудования.

Ціна:

Опис товару

Модуль БП для цепей 120 В перем. тока / 230 В перем. тока создает чистую синусоиду на выходе. Для мощности 400 Вт / 500 ВА требуется только один энергоаккумулятор, источник питания уже встроен.

Властивості товару

  • Оптимальное использование времени автономной работы и предупредительный контроль энергоаккумулятора
  • Возможность использования в любой стране мира
  • Максимальный КПД
  • Комплексная система сигнализации и параметрирования
  • Упрощенный ввод в эксплуатацию
Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2320270
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 280 (C-4-2017)
GTIN 4046356560078
Маса штуки (без упаковки) 2 201,000 г
Митний тарифний номер 85371091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити