Резервный модуль, с защитным покрытием - QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186

Активный модуль резервирования QUINT для установки на монтажную рейку, с технологией ACB Technology (Auto Current Balancing) и функциями контроля, вход: 24 В DC / 2x 20 A, выход: 24 В DC / 1 x 40 A, включая универсальный адаптер для несущей рейки UTA 107/30

Ціна:

Опис товару

Технология ACB (Auto Current Balancing) модулей QUINT ORING увеличивает в два раза срок службы резервных источников питания, равномерно распределяя нагрузку между двумя блоками питания. Ток нагрузки автоматически распределяется полностью симметрично.

Властивості товару

  • Срок службы резервного решения увеличивается почти в два раза благодаря равномерному распределению нагрузки
  • Экономия энергии
  • Постоянный контроль резервных элементов
  • Постоянное дублирование вплоть до потребителя
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2320186
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 261 (C-4-2017)
GTIN 4046356524919
Маса штуки (без упаковки) 600,000 г
Митний тарифний номер 85049091
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити