Преобразователи постоянного тока - QUINT-PS/24DC/48DC/ 5 - 2320128

Преобразователь DC QUINT для установки на несущей рейке с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), первичный такт, вход: 24 В DC, выход: 48 В DC / 5 A

Ціна:

Опис товару

Преобразователи постоянного тока QUINT с большим набором функций
Преобразователи постоянного тока позволяют изменять уровень напряжения, восстанавливать напряжение на концах длинных проводников или формировать независимые системы подачи питания путем гальванической изоляции.
Для выборочной и экономичной защиты установок преобразователь QUINT быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Предупредительный контроль распознает критические рабочие состояния, позволяя предпринимать меры до появления неисправности и обеспечивая высокую степень готовности оборудования.

Властивості товару

  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 125 % от номинального
  • Предупредительный функциональный контроль распознает критические рабочие состояния до возникновения неисправности
  • Постоянное напряжение: восстановление выходного напряжения даже на концах длинных проводов
  • Обеспечивает возможность применения на различных уровнях напряжения
  • Гальваническая изоляция: для создания независимой системы питания
Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2320128
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 249 (C-4-2017)
GTIN 4046356481908
Маса штуки (без упаковки) 900,000 г
Митний тарифний номер 85044030
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити