Универсальный измерительный преобр-ль тока - MCR-SL-CUC-200-U - 2308205

На рисунке показано изделие: MCR-SL-CUC-100-I

Универсальный преобразователь тока для измерения постоянного, переменного и несинусоидального тока, входной ток 0... 200 A, выходной ток 0 ... 10 В

Ціна:

Властивості товару

  • Установка на несущую рейку или монтажную пластину
  • Компактные размеры обеспечивают возможность децентрализованного применения
  • Простота подсоединения с помощью вставных соединительных клеммных модулей COMBICON
  • Развязка 3 цепей
  • Универсальное измерение тока, без шунта

Комерційні дані

Код для замовлення 2308205
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 240 (C-5-2017)
GTIN 4046356569743
Маса штуки (без упаковки) 295,400 г
Митний тарифний номер 90303330
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити