Реле - PLC-RSC-120UC/ 2AU/SEN - 2307497

Зображення недоступне

PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../SEN с винтовым зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 размыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока/110 В DC

Ціна:

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2307497
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918992750
Маса штуки (без упаковки) 33,580 г
Митний тарифний номер 85364900
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити