Управление двигателем - EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - 2297523

Электронный блок управления двигателем, со встроенным трансформатором тока на ток до 16 А - измерение активной мощности для контроля пониженной и повышенной нагрузки электродвигателя и другого оборудования, обеспечивающее оптимальную защиту. Настраиваемые пороговые значения для коммутации и сигнализации.

Ціна:

Властивості товару

  • Возможность соединения с системой INTERFACE и PROFIBUS-GATEWAY-IFS с помощью соединителей TBUS
  • Цифровые выходы управляют внешними коммутационными элементами
  • Возможность свободного параметрирования порогов сигнализации и переключения
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2297523
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175777
Маса штуки (без упаковки) 225,200 г
Митний тарифний номер 85371098
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити