Halbleiter-Wendeschütz - ELR W3-230AC/500AC- 9 - 2297329

3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz mit 230 V AC Eingang, 9 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Ціна:

Властивості товару

  • Опциональное устройство тепловой защиты
  • Стабильное короткое время переключения
  • Отсутствие шума и износа при коммутации
  • Продолжительный срок службы
  • Встроенная схема защиты
  • Высокая частота коммутации
  • Встроенная схема блокировки и силовой разводки
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2297329
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175685
Маса штуки (без упаковки) 708,000 г
Митний тарифний номер 85364900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити