Полупроводниковый контактор - ELR 3- 24DC/500AC-16 - 2297235

На рисунке показана модель: ELR 3-230AC/500AC-16

Трехфазный полупроводниковый контактор со входом 24 В постоянного тока, выходной ток 16 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Ціна:

Властивості товару

  • Опциональное устройство тепловой защиты
  • Стабильное короткое время переключения
  • Продолжительный срок службы
  • Отсутствие шума и износа при коммутации
  • Встроенная схема защиты
  • Высокая частота коммутации
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2297235
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 43 (C-5-2017)
GTIN 4046356175593
Маса штуки (без упаковки) 1 801,700 г
Митний тарифний номер 85364900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити