Гибридный пускатель - ELR W3- 24DC/500AC- 9I - 2297057

Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор "4 в 1", со входом 24 В DC, выходной ток 9 А, аварийный останов и настраиваемая схема контроля перегрузки

Ціна:

Властивості товару

  • Ширина 22,5 мм
  • Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Продолжительный срок службы
  • Экономия монтажного пространства
  • Сокращение объема соединительных проводников
  • 3-фазные шлейфовые перемычки
  • Регулируемый ток для биметаллической функции
  • Износоустойчивая коммутация
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2297057
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 19 (C-7-2013)
GTIN 4046356170581
Маса штуки (без упаковки) 288,100 г
Митний тарифний номер 85371098
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити