Соединительная колодка - FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - 2285580

Розеточные блоки с винтовыми клеммами, номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2285580
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 791 (C-1-2013)
GTIN 4017918055981
Маса штуки (без упаковки) 120,180 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити