Соединительная колодка - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

На рисунке показана модель SFLY 2,5/F 32/ZB

Розеточные блоки с винтовыми клеммами, номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Властивості товару

  • Простое подключение к разъему в полевых условиях согласно МЭК 60603 / DIN 41617
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2285470
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 344 (CC-2005)
GTIN 4017918055950
Маса штуки (без упаковки) 93,180 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити