Соединительная колодка - SFLY 2,5/D32 - 2285467

Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Властивості товару

  • Простое подключение к разъему в полевых условиях согласно МЭК 60603 / DIN 41617
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2285467
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 788 (C-1-2013)
GTIN 4017918055943
Маса штуки (без упаковки) 83,830 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити