Корпус для электроники - ME MAX 22,5 F G 3-3 BU - 2279198

Зображення недоступне

Корпус в сборе, без вентиляционных отверстий, Корпус в сборе, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Комерційні дані

Код для замовлення 2279198
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356285384
Маса штуки (без упаковки) 36,475 г
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити