Корпус для электроники - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2278966
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 671 (C-1-2013)
GTIN 4046356328722
Маса штуки (без упаковки) 13,080 г
Митний тарифний номер 85472000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити