Разъем печатной платы - MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - 2278432

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: светло-серый. Изделие с боковым расположением выводов

Ціна:

Властивості товару

  • Клеммы для печатных плат, для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 3,5 мм
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2278432
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 89 (C-1-2013)
GTIN 4046356293051
Маса штуки (без упаковки) 3,540 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити