Ответная часть - MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - 2278364

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка, Изделие с боковым расположением выводов

Ціна:

Властивості товару

  • Корпусные части для корпусов ME и ME MAX
  • Шаг: 3,5 мм
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2278364
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 232 (C-1-2013)
GTIN 4046356292979
Маса штуки (без упаковки) 2,350 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити