Ответная часть - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - 2278351

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка, Изделие с боковым расположением выводов

Ціна:

Властивості товару

  • Корпусные части для корпусов ME и ME MAX
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Шаг: 3,5 мм
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2278351
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 233 (C-1-2013)
GTIN 4046356292993
Маса штуки (без упаковки) 3,000 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити