Трансформатор тока - PACT MCR-V2C- 6040- 96 - 2277488

Допускающий официальную поверку шинный трансформатор, первичный ток на выбор 500...1500 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности на выбор 0,2 / 0,2S или 0,5 / 0,5S, номинальная мощность на выбор. Опционально: Поверка трансформатора и разработка локальных сертификатов. .

Ціна:

Опис товару

За процедуру поверки трансформаторов тока взимаются установленные федеральными законами сборы, которые исчисляются в зависимости от величины расчетного тока в первичном контуре.

Властивості товару

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(200...2000) A
  • Размер шины: 60 x 40 мм; 50 x 50 мм
  • Диаметр круглого проводника: Ø 61 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 2277488
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 228 (C-5-2017)
Маса штуки (без упаковки) 426,500 г
Митний тарифний номер 85043129
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити