Трансформатор тока - PACT MCR-V2- 6315- 95 - 2277307

Шинный трансформатор, первичный ток 200...2500 А АС; вторичный ток 1 или 5 А АС; класс точности на выбор 0,5 или 1; номинальная мощность на выбор

Ціна:

Властивості товару

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(200...2500) A
  • Диаметр круглого проводника: Ø 53 мм
  • Размер шины: 63 x 15 мм, 2 x 50 x 10 мм, 40 x 40 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 2277307
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 228 (C-5-2017)
Маса штуки (без упаковки) 388,600 г
Митний тарифний номер 85043129
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити