Трансформатор тока - PACT MCR-V2-8015-105-2000-5A-1 - 2276337

Шинный трансформатор, первичный ток 2000 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 20 ВА.

Ціна:

Властивості товару

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(400...2500) A
  • Диаметр круглого проводника: Ø 61 мм
  • Размер шины: 80 x 15 мм, 2 x 60 x 10 мм, 3 x 50 x 10 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 2276337
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502733
Маса штуки (без упаковки) 469,600 г
Митний тарифний номер 85043129
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити