Блок для установки плат - SKBI 64/B64 - 2263023

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 1 A, полюсов: 64, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2263023
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 780 (C-1-2013)
GTIN 4017918053871
Маса штуки (без упаковки) 267,300 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити