новинка

Корпус для электроники - UCS 125-87-F-CCD 9005 - 2203444

Цельный корпус для печатных плат, зафиксирован на угловых вставках, включает полусферы, закрытые боковые стенки, угловые вставки с креплением для плат, винты для крепления корпуса и плат, цвет корпуса: черный с бирюзово-зелеными угловыми вставками

Ціна:

Властивості товару

  • Высокая гибкость применения благодаря модульной конструкции корпуса
  • Гибкое крепление плат, адаптируется практически к любой форме
  • Практичные возможности индивидуализации
  • Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2203444
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626403328
Маса штуки (без упаковки) 138,650 г
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити