Корпус для электроники - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

Корпус дисплея 5,6"/5,7", светло-серый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами, окошко слева. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, поверхность клавиатуры справа, углубление для монтажа на стенке

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в серию DCS
  • Корпусы дисплеев мобильных и стационарных устройств управления
  • Установка TFT-дисплеев и пленочных клавиатур
  • Класс защиты до IP54
  • Диапазон температуры: от -20 °C до +50 °C
  • Ударопрочный ABS-пластик
  • Класс воспламеняемости UL 94-V0

Комерційні дані

Код для замовлення 2203176
Пакувальна одиниця 2 шт.
GTIN 4055626378329
Маса штуки (без упаковки) 300,000 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити