Корпус для электроники - HCS-T MINI C C C C 7035 - 2203130

Портативный корпус T-Mini светло-серый, лицевая панель плоская, закрытый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами

Ціна:

Властивості товару

  • Данный артикул является изделием серии HCS
  • Для мобильных устройств
  • Эргономичная форма корпуса, прямая или ступенчатая
  • Установка ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры
  • Класс защиты до IP54
  • Диапазон температуры: от -20 °C до +50 °C
  • Ударопрочный ABS-пластик
  • Класс воспламеняемости UL 94-V0

Комерційні дані

Код для замовлення 2203130
Пакувальна одиниця 1 шт.
GTIN 4055626376868
Маса штуки (без упаковки) 37,000 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити