новинка

Корпус для электроники - HCS-T MICRO X 2AA 1 1 7035 - 2203128

Портативный корпус T-Micro, светло-серый, выполнен из двух полусфер, две торцевые заглушки, винты. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, закрыт, паз для клавиатуры, крышка отсека для аккумуляторов и контакты аккумуляторов, для 2 элем. AA

Ціна:

Властивості товару

  • Данный артикул является изделием серии HCS
  • Для мобильных устройств
  • Эргономичная форма корпуса, прямая или ступенчатая
  • Установка ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры
  • Класс защиты до IP54
  • Диапазон температуры: от -20 °C до +50 °C
  • Ударопрочный ABS-пластик
  • Класс воспламеняемости UL 94-V0

Комерційні дані

Код для замовлення 2203128
Пакувальна одиниця 1 шт.
GTIN 4055626356464
Маса штуки (без упаковки) 104,000 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити