Корпус для электроники - ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - 2202618

Установочный корпус, длина: 120,6 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 37,6 мм, высота: 57,7 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В ассортименте исполнение шириной 37,6 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
  • L-конструкция

Комерційні дані

Код для замовлення 2202618
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626199238
Маса штуки (без упаковки) 35,000 г
Митний тарифний номер 85472000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити