Разъем печатной платы - HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - 2202609

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 3,45 мм, тип подключения: Технология Push in, Цвет пружинного размыкающего контакта: синий / красный / белый

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2202609
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 500 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626296289
Маса штуки (без упаковки) 3,800 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити