Разъем печатной платы - HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - 2202608

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in technology, Color of the spring levers: white / blue / white / red

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2202608
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 500 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626296272
Маса штуки (без упаковки) 3,428 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити