Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - 2202582

Установочный корпус, длина: 111,9 мм, Крышка, цвет: cветло-серый, ширина: 20,94 мм, высота: 16,3 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2202582
Пакувальна одиниця 30 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
GTIN 4055626146232
Маса штуки (без упаковки) 2,790 г
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити