Шинные соединители на DIN-рейку - ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - 2202549

Шинный соединитель для подключения модулей ME-IO на монтажную рейку; подходит для ME-IO DEV-KITS; содержит ME 18,8 TBUS 1,5/ 5

Ціна:

Властивості товару

  • Шинные соединители для монтажной рейки шириной 18,8 мм с 5 контактами (параллельными)
  • Возможность передачи до 8 A на контакт
  • Возможность использования до 125 В
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2202549
Пакувальна одиниця 1 шт.
GTIN 4055626142654
Маса штуки (без упаковки) 6,500 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити