Разъем печатной платы - PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 2202345

Вилочная часть, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2202345
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4055626058825
Маса штуки (без упаковки) 3,630 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження CN (China)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити