Разъем печатной платы - MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - 2202331

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, размер шага: 3,5 мм

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2202331
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626051352
Маса штуки (без упаковки) 3,000 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити