Компоненты корпуса - UM-ALU 4-72 FRONT 200 AP - 2202091

Корпуса для РЭА, Передняя панель, цвет: алюминиевый, ширина: 71,8 мм, длина: 200 мм, высота: 2 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство UM-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной 75 мм и 105 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Защита от ЭМВ

Комерційні дані

Код для замовлення 2202091
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356987592
Маса штуки (без упаковки) 78,300 г
Митний тарифний номер 76061191
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити